Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-DSI-MS-4CON-M16-L180 PP - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1108002

Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 4-polig, M12-Push-Pull, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,50 m Litze, 4x 0,34 mm2

Produktdetails









Ihre Vorteile

Etablierter M12-Standard für die sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung
Einfache und schnelle Verkabelung von Geräten und Anlagen in schwer zugänglichen Bereichen
Herstellerübergreifendes M12-Push-Pull-Verriegelungssystem für höchste Verfügbarkeit