SACC-BP-M-M12-SMD PP
-
Gehäuseverschraubung
1107993
Gehäuseverschraubung, Stift, M12-Push-Pull-Außenverriegelung, SMD-Reflow, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Herstellerübergreifendes M12-Push-Pull-Verriegelungssystem für höchste Verfügbarkeit
Einfache und schnelle Verkabelung von Geräten und Anlagen in schwer zugänglichen Bereichen
Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung
Flexible Leiterplattenmontage: zweiteilige Steckverbinder für das Wellen- und THR-Löten