Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Brücke
1107644

Schleifenbrücke 3-phasig für 4 Module der CONTACTRON-Familie mit Push-in-Anschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Leitungslänge zwischen den Modulen: 0,3 m, Anschlussleitung: 2 m

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Deutliche Verdrahtungsersparnis