Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FL TIMESERVER NTP - Funkmodul
1107132

GNSS-Empfänger und NTP-Zeitserver (Network Time Protocol) für Ethernet-Netzwerke, empfängt Zeit, Datum und Standort über GPS, GLONASS oder Galileo, Web-based Management, Versorgung über PoE (af) oder 24 V DC, integrierte Antenne, IP68-Gehäuse

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Verfügbarkeit durch unterschiedliche Satellitensysteme
Automatisches Umschalten zwischen GPS, Galileo und GLONASS
Robustes IP68-Gehäuse mit integrierter Antenne für einfaches Installieren außerhalb des Schaltschranks
Schnelles und kostengünstiges Anschließen mit nur einem Power-over-Ethernet-Kabel
Präzise Positionsbestimmung über Web-based Management, SNMP, NMEA- oder JSON-Datenstrom
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C

Häufig gestellte Fragen


Welche Zeit stellt das Gerät zur Verfügung?

Über das NTP-Protokoll wird die koordinierte Weltzeit UTC (Coordinated Universal Time) bereitgestellt. Zeitzone, Sommer- und Winterzeit stellen Sie lokal auf den Endgeräten ein (NTP-Clients).


Wie setze ich das Gerät auf Werkseinstellungen zurück?

Schalten Sie das Gerät ein. Warten Sie, bis das Gerät in Betrieb ist. Das erkennen Sie daran, dass die US-LED dauerhaft leuchtet und die LOCK-LED blinkt oder dauerhaft leuchtet.
Halten Sie den Reset-Taster (2) genau 10 Sekunden lang gedrückt.
D... Mehr anzeigen

Schalten Sie das Gerät ein. Warten Sie, bis das Gerät in Betrieb ist. Das erkennen Sie daran, dass die US-LED dauerhaft leuchtet und die LOCK-LED blinkt oder dauerhaft leuchtet.
Halten Sie den Reset-Taster (2) genau 10 Sekunden lang gedrückt.
Das Gerät startet dann mit den Werkseinstellungen neu. Die IP-Adresse ist 192.168.0.254.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen