FL SWITCH 2608
-
Industrial Ethernet Switch
1106500
Managed Switch 2000 Serie, 8 M12-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP65/IP66/IP67, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 70 °C, Versorgungsspannungsbereich: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Erweiterter Temperaturbereich, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Kompatibel zu IEC 62443-4-2
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 60 mm |
Höhe | 226 mm |
Tiefe | 46 mm |
Allgemein | Support telefonisch und vor Ort (kostenpflichtig) |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Montageart | Wandmontage |
Ethernet | |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, D-kodiert |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
Anzahl der Kanäle | 8 (M12-Ports) |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilie | Managed Switch 2000 |
Bauform | Stand-alone |
MTTF | 461,15 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
149,69 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
19,78 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 70 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
Besondere Eigenschaften | Erweiterter Temperaturbereich |
Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1 | |
Kompatibel zu IEC 62443-4-2 | |
Signalverzögerung | ≥ 6,5 µs (Store-and-Forward-Mode, 10/100 MBit/s, abhängig von Frame-Größe) |
Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, normkonform nach IEEE 802.3 |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (VDE 0106) |
Switch-Funktionen | |
Diagnosefunktionen | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, normkonform nach IEEE 802.3 |
PROFINET-Conformance-Klasse | Conformance-Class B |
PROFINET-Gerätefunktion | PROFINET-Device |
Fast Startup | |
Filterfunktionen | Quality of Service (8 Prioritätsklassen) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (bis zu 32 VLANs) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
IP-Parametrierung | DHCP-Client |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
DHCP-Server (pool-basiert, port-basiert) | |
BootP | |
DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
MAC-Adresstabelle | 8k |
Management | Web-based Management (HTTP/HTTPS) |
Rollenbasiertes User Management (LDAP, RADIUS) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Redundanz | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
PROFINET S2-Systemredundanz | |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail, je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link/Activity und Speed) |
Weitere Funktionen | Übertragung von MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) |
Übertragung von Modbus/TCP | |
Zeitsynchronisation | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Security-Funktionen | |
Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, normkonform nach IEEE 802.3 |
Stromaufnahme | 180 mA |
Lokale Diagnose | US1/2 Versorgungsspannung US1, US2 LED grün |
FAIL div. LED rot | |
LINK Link-Status LED grün | |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,68 W (US = Min, Tamb = Max) |
Prüfstrecke | 24-V-Versorgung / Funktionserde 500 V DC 1 min |
Ethernet-Schnittstelle / Alle anderen Potentiale 2,25 kV DC 1 min | |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (redundant) |
Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 57 V DC |
Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
Stromaufnahme maximal | 0,52 A (US = Min, Tamb = Max) |
Stromaufnahme typisch | 180 mA (bei US = 24 V DC und 25 °C Umgebungstemperatur) |
Stromaufnahme | 180 mA |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Luftdruck (Betrieb) | 79 kPa ... 108 kPa bis 2000 m üNN (ohne Derating) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 79 kPa ... 108 kPa bis 2000 m üNN (ohne Derating) |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | Ja |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Konformität zu EMV-Richtlinien | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetische Felder) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
EN 61000-6-3 (Leitungsgeführte Störaussendung) Klasse B | |
EN 61000-6-3 (Leitungsgeführte Störaussendung) Klasse B | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, normkonform nach IEEE 802.3 |
Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail, je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link/Activity und Speed) |
Artikelnummer | 1106500 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN126 |
GTIN | 4063151002732 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.383 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.400 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | b0ce2b10-b9c1-43c6-96ea-939e3acac4e0 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Robustes IP67-Gehäuse
Einfache Wandmontage
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg