NBC-M12MRD/10,0-93C/R4AC - Netzwerkkabel
1105806

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: D / IP67, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 10 m

Produktdetails








Kompatible Produkte