FA MCR-HT-TS-I-OLP
-
Kopfmessumformer
1105515
Ausgangsschleifengespeister Kopftransmitter zur Übertragung von bis zu 2 Sensorsignalen von RTD- und TC-Sensoren sowie von Widerstands- und Spannungsausgebern über 4 mA ... 20 mA. HART, Standardkonfiguration, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Schraubanschluss
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads