Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSR-M-GW-DNET-PI - Datenschnittstelle
1105473

Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, DeviceNet™, TBUS-Schnittstelle, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Wirtschaftliche Sicherheitslösung dank hoher Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse
Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Konfiguration von Hardware und Software
Minimierte Maschinenstillstandzeiten durch umfassende und leicht verständliche Diagnose
Werkzeuglose und zeitsparende Installation dank Push-in Technology
Geringe Gehäusebreite von nur 22,6 mm