Das konfigurierbare und individuell skalierbare Sicherheitssystem PSRmodular ist eine flexible Sicherheitslösung zur Überwachung Ihrer Maschine oder Anlage. Das sichere Erweiterungsmodule dient zur Überwachung von Stillstand, Drehzahl und Drehrichtung. Das Modul ist für den Anschluss von NPN/PNP-Näherungsschaltern sowie Sin/Cos-Encodern geeignet.
PSR-M-EM4-SINCOS1-PI
-
Erweiterungsmodul
1105012
Sicheres Erweiterungsmodul zur Überwachung von Stillstand, Drehzahl, Drehrichtung, Überwachung von 2 Achsen, NPN/PNP-Näherungsschalter, 1 x Sin/Cos-Encoder, TBUS-Schnittstelle, bis SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Sicherheitsschaltgerät |
Anwendung | Drehzahlwächter |
Stillstandswächter | |
Drehrichtungsüberwachung | |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Reaktionszeit | siehe Anwenderhandbuch |
Wiederanlaufzeit | min. 5 s (Boot-Zeit) |
max. 10 s (Boot-Zeit) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,86 W (UB = 28,8 V, IN1 = IN2 = 50 mA) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Schnittstellen | Tragschienen-TBUS für Anschluss an das Mastermodul, im Lieferumfang enthalten |
Encoder | |
Näherungsschalter | |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV zwischen 24 V Versorgung und I/Os zum Gehäuse |
Versorgung | |
Benennung | A1/A2 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +20 % (extern absichern, typisch 1 A) |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 55 mA |
Leistungsaufnahme an US | typ. 1,32 W |
Einschaltstrom | 3,5 A (Δt = 1 ms bei Us) |
Filterzeit | typ. 5 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz |
Suppressordiode |
Messen | |
Benennung Eingang | Näherungsschaltereingänge |
IN1, IN2 | |
Beschreibung des Eingangs | NPN / PNP (3- oder 4-Draht) |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC (NPN) |
16 V DC ... 28,8 V DC (PNP) | |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 16 V DC ... 28,8 V DC (NPN) |
0 V DC ... 5 V DC (PNP) | |
Eingangsstrombereich "0"-Signal | < 2 mA (NPN) |
Genauigkeit | 5 % (bezogen auf den parametrierten Grenzwert) |
Grenzfrequenz | max. 5 kHz |
Tastgrad | 55 % ... 95 % |
Impulsbreite | min. 20 µs |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Stromaufnahme | typ. 13 mA (NPN, bei US) |
typ. -13 mA (PNP, bei US) | |
max. 17 mA (NPN, bei 28,8 V DC) | |
max. -15 mA (PNP, bei 28,8 V DC) | |
Messen | |
Benennung Eingang | Encodereingang |
Beschreibung des Eingangs | Sin/Cos |
Diagnosefunktion: sin²(x) + cos²(x) = 1 | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangsimpedanz | 120 Ω (je Spur) |
Genauigkeit | 5 % (bezogen auf den parametrierten Grenzwert) |
Grenzfrequenz | max. 500 kHz |
Sinus / Cosinus Signalform / Signalpegel | 0,8 VPP ... 1,2 VPP (Offset: 2,5 V ±20 %, Phasenverschiebung Spur A, B: 90° ±30°) |
Stromaufnahme | typ. 8 mA (je Spur bei US) |
Digital: Näherungsschalterversorgung (24V/0V) | |
Kurzschlussschutz | nein |
Nennausgangsspannungsbereich | 16,7 V DC ... 26,3 V DC (US - 2,5 V) |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Statusanzeige | 5 x LED (gelb), 1 x LED (grün), 2 x LED (orange) |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
Fehleranzeige | 2 x LED (rot) |
Breite | 22,61 mm |
Höhe | 107,74 mm |
Tiefe | 113,6 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (keine Betauung) |
Schock | 10g für Δt = 16 ms (Dauerschock, 1000 Schocks je Raumrichtung) |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Derating beachten |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 1105012 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA363 |
GTIN | 4055626972992 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 183 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 183 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Wirtschaftliche Sicherheitslösung dank hoher Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse
Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Konfiguration von Hardware und Software
Minimierte Maschinenstillstandzeiten durch umfassende und leicht verständliche Diagnose
Werkzeuglose und zeitsparende Installation dank Push-in Technology
Geringe Gehäusebreite von nur 22,6 mm
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Geeignet für Aufzugsapplikationen nach EN 81-20
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg