MACX-TR-2T-MUL
-
Zeitrelais
1103345
Multifunktionales Zeitrelais, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC Weitbereichsversorgung, mit 14 Funktionen, 2 einstellbare Zeiten, einstellbare Zeitspanne (10 ms ... 999 h:59 min), zwei Konfigurationsmöglichkeiten, Passwortschutz, Unterstützung für Schwachstromkontakte, Eingänge für PNP- und NPN-Näherungsschalter, 2 PDTs, Schraubanschluss
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads