Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACCBP-FS-3P-M16XL/3,25-28R - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1103234

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Buchse, gerade, M12, A-Kodierung, 0,50 mm2, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1238415

Produktdetails