FL SWITCH 1000-8POE-GT
-
Industrial Ethernet Switch
1102079
Unmanaged PoE-Switch für 10/100/1000 MBit/s, 8 RJ45-Ports, PoE-Leistungsbudget gesamt von 120 W, PROFINET Conformance Class A.
Produktdetails
Breite | 27 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 120 mm |
Hinweis zum Betrieb | Betriebsart A PoE |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Montageart | Tragschienenmontage |
Ethernet | |
Anschlussart | RJ45 |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Übertragungsphysik | Ethernet RJ45 |
Übertragungslänge | 100 m (zwischen Sender / Empfänger) |
Signal-LEDs | LNK/ACT, PoE |
Ethernet (PoE) | |
Anschlussart | RJ45 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Übertragungsphysik | Ethernet RJ45 |
Übertragungslänge | 100 m (zwischen Sender / Empfänger) |
Signal-LEDs | LNK/ACT, PoE |
Anzahl der Kanäle | 8 (RJ45-Ports) |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilie | Unmanaged PoE Switch 1000 |
Bauform | Stand-alone |
MTTF | 49,4 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, 10/100/1000 MBit/s, Autonegotiation, PoE gemäß IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo Frames mit bis zu 9216 Byte |
Switch-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, 10/100/1000 MBit/s, Autonegotiation, PoE gemäß IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo Frames mit bis zu 9216 Byte |
PROFINET-Conformance-Klasse | Conformance-Class A |
MAC-Adresstabelle | 4k |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US (Spannungsversorgung), Link/Activity und PoE pro Ethernet-Port |
Weitere Funktionen | Autonegotiation |
Security-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, 10/100/1000 MBit/s, Autonegotiation, PoE gemäß IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo Frames mit bis zu 9216 Byte |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 189 W (bei 48 V DC) |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC |
48 V DC | |
Versorgungsspannungsbereich | 19 V DC ... 57 V DC |
Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
Stromaufnahme maximal | 8,29 A (Nennlast maximal) |
Stromaufnahme typisch | 170 mA |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Leistungsversorgung |
Leistungsversorgung | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 85 °C |
Höhenlage | max. 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schock (Betrieb) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Luftdruck (Betrieb) | 57 kPa ... 108 kPa bis 2000 m üNN (bis zu 4850 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 57 kPa ... 108 kPa bis 2000 m üNN (bis zu 4850 m üNN) |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2019 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN_61000-6-4:2019 |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, 10/100/1000 MBit/s, Autonegotiation, PoE gemäß IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo Frames mit bis zu 9216 Byte |
Statusanzeige | LEDs: US (Spannungsversorgung), Link/Activity und PoE pro Ethernet-Port |
Artikelnummer | 1102079 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN115 |
GTIN | 4055626961569 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 652 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 636,2 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | db8b7ecc-5f26-4211-95f8-9535bdab43e8 |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 11,27 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Stromversorgung 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Stromversorgung 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Stromversorgung 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Stromversorgung 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Stromversorgung 2904376
-
UNO-PS/1AC/24DC/240W - Stromversorgung 2904372
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Stromversorgung 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet-Modul 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
Ihre Vorteile
Zusätzliche Isolierung für mehr Sicherheit in SELV- und PELV-Installationen
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
PROFINET Conformance Class A für Echtzeitdatenaustausch
Automatische Detektion von Geräten, die nach IEEE-Standard 802.3at oder 802.3af mit Strom versorgt werden
Nach QoS (Quality-of-Service) priorisierte Meldungen
Verbesserte Priorisierung des Datenverkehrs für Automatisierungsprotokolle
Energy Efficient Ethernet gemäß IEEE 802.3az
Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100/1000 MBit/s an allen RJ45-Ports
PROFINET PTCP-Filter für zuverlässige Kommunikation in PROFINET-Netzwerken
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg