WMTB HF (40X12)R OG
-
Kabelmarker
1097009
Kabelmarker, Rolle, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 40 mm
Produktdetails
Produkttyp | Leitermarker unbeschriftet |
Beschriftung | |
Anzahl der Einzelschilder | 1000 |
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 1 |
Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer für Rollen |
Breite | 60 mm |
Höhe | 11,55 mm |
Tiefe | 0,6 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 6 mm ... 136 mm |
Textfeld | |
Textfeldbreite | 40 mm |
Textfeldhöhe | 12 mm |
RoHS-konform | ja |
Farbe | orange (RAL 2003) |
Material | PUR |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 (0,75 mm Wandstärke) |
Inhaltsstoffe | halogenfrei |
Leitungsaußendurchmesser | ≥ 6,00 mm |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VDMA 24364:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kratztest zur Bestimmung der Kratzfestigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (in Anlehnung) |
Anforderung | ≥ 5 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Tesafilm Test | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Verfahren | Künstliches Bestrahlen mittels Xenonbogenlampe |
Temperaturbeständigkeit | |
Prüfspezifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Prüfung bestanden |
Wischfestigkeit der Aufschriften | |
Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Prüfung bestanden |
n-Hexan [CAS No. 110-54-3] |
Prüfung bestanden |
Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Prüfung bestanden |
Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Kraftstoffe | |
Prüfspezifikation | ISO 175:2010 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 168 h |
Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
Salzwasser (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prüfung bestanden |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prüfung bestanden |
IRM 901 | Prüfung bestanden |
IRM 902 | Prüfung bestanden |
IRM 903 | Prüfung bestanden |
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
Prüfspezifikation | DIN 50018:2013-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Klimastufe | AHT 1,0 S |
Zyklen | 2 |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 100 °C |
Empfohlene Lagerkonditionen | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 10 °C ... 25 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 45 % ... 55 % |
Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montageart | Kabelbindermontage |
Artikelnummer | 1097009 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG2311 |
GTIN | 4055626936215 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.148,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.100 g |
Zolltarifnummer | 39204910 |
Ursprungsland | DK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
THERMOMARK E.300 D - Thermotransferdrucker 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Thermotransferdrucker 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Thermotransferdrucker 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermotransferdrucker 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermotransferdrucker 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Farbband 5148007
-
TM-RIBBON 110-WMTB HF WH - Farbband 0802990
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Thermotransferdrucker 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Thermotransferdrucker 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Thermotransferdrucker 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Thermotransferdrucker 5146231
Ihre Vorteile
Die Leiter- und Kabelmarkierung WMTB HF ... dient zur Kennzeichnung und Bündelung von Leitern und Kabeln im Innen- und Außenbereich
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Die Marker bestehen aus einem halogenfreien Material
Das hochflexible Material passt sich dem Leiter und Kabel an
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg