TPM090STW-10/200111201 S00122
-
Touchpanel
1090373
Maritim-Touchpanel, 22.9 cm / 9"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, ohne Bussystem.
Produktdetails
Produkttyp | Bediengerät |
Anwendung | Maritim |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz |
Betriebssystem | Windows® Embedded Compact 7 |
Arbeitsspeicher | 512 MB LPDDR RAM |
1 MB SRAM | |
Datenspeicher | NAND-Flash, 1 GB |
Steckplätze | 1x SD |
Frontblende | Aluminium (schwarz eloxiert) |
Display | |
Display-Typ | 22.9 cm / 9"-TFT |
Bildschirmauflösung | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
Touch-Technologie | analog-resistiv (Polyester) |
Display-Beleuchtungstyp | LED |
Helligkeit | 800 cd/m² typisch (regelbar) |
MTBF | 70000 h |
Farbpalette | 16,7 Mio. Farben |
Ablesewinkel links | 85,00 ° |
Ablesewinkel rechts | 85,00 ° |
Ablesewinkel oben | 85,00 ° |
Ablesewinkel unten | 85,00 ° |
Schnittstellen | 2x USB Host 2.0 |
Netzwerk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | ohne Bussystem |
Anwender-Software | Visu+ |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Netzteil | 24 V DC ±20 % |
Stromaufnahme typisch | 0,7 A |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | Ja |
Montageart | Frontmontage |
Material Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C (Front Aluminium schwarz eloxiert) |
Höhenlage | 3000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 20 % ... 85 % (keine Betauung) |
Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 260 mm / 172 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
Einbaumaß | |
Breite / Höhe / Einbautiefe | 252 mm / 164 mm / 54 mm (Montageausschnitt, Tiefe mit Bus falls Bus System im Gerät vorhanden) |
Artikelnummer | 1090373 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | P1 - HMIs + Industrie-PC |
Produktschlüssel | DRCBBC |
GTIN | 4055626898285 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.400 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.711 g |
Zolltarifnummer | 84714100 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001412 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211900 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA) (CAS-Nr.: 123-77-3) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 558a739f-e75f-4c03-b3da-271a4d8a6420 |
Kompatible Produkte
-
-
TOUCH PEN - Touch-Stift 2701379
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montagematerial 2701380
-
HMI BATTERY - Batterie/Akku 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Montagematerial 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Montagematerial 2701387
-
USB FLASH DRIVE - USB-Memorystick 2402809
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Leiterplattenstecker 1751312
Ihre Vorteile
Licht absorbierende Frontplatten
Bescheinigung über Kompassschutzabstand nach DIN EN 60945
Flexible Kommunikation, auch zu Fremdsystemen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg