SC-Duplex-Steckverbinder, für die Konfektion an Adern oder an Kabeln mit einem Durchmesser von 2,0 mm oder 3,0 mm, Multimode 50/125 µm. Der wiederverwendbare Steckverbinder eignet sich hervorragend zur einfachen und schnellen Feldkonfektion, da auf Kleben und Polieren verzichtet werden kann.
FOC-C-SCD-MM
-
LWL-Steckverbinder
1089518
SC-Duplex-Multimode-Steckverbinder für Ader- oder Kabelkonfektion
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zur einfachen und schnellen Feldkonfektion oder Reparatur geeignet
Ohne kleben und polieren
Wiederverwendbare Steckverbinder
Eine echte Alternative zum Spleißen
Optimale Dämpfungswerte bei einfacher Konfektion
Langzeitbeständigkeit dank neuestem Index-Matching Gel