Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TTC-6-3-HF-F-24AC-PT-I - Überspannungsschutzgerät
1088786

Überspannungsschutz mit integrierter Statusanzeige für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s). Indirekte Erdung über Gasableiter.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Permanente Überwachung der Schutzgeräte und mechanische Statusanzeige mit optionaler Fernmeldung
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio mit maßgeschneiderten Produkteigenschaften