Axioline Smart Elements können Sie in Systeme mit Smart Element-Interface integrieren. Dieses Smart Element erfasst und verarbeitet schnelle Impulsfolgen von Sensoren. Das Smart Element hat einen Zähleingang (Source), einen Steuereingang (Gate), einen Zählrichtungseingang (Direction) sowie einen parametrierbaren Ausgang (OUT).
AXL SE CNT1
-
Funktionsmodul
1088131
Axioline Smart Elements, Funktionsmodul, Zähleingang: 1, Steuereingang: 1, Zählrichtungseingang: 1, Digitaler Ausgang: 1, 24 V DC, 100 mA, Schutzart: IP20
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 14,9 mm |
Höhe | 62,2 mm |
Tiefe | 62 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Smart Element-Interface | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | Card-Edge-Steckverbinder |
Übertragungsgeschwindigkeit | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
Startzeit bis zur Betriebsbereitschaft | < 500 ms |
Modul | |
ID-Code (hex) | none |
Prozessdatenkanal | 48 Bit |
Eingabeadressraum | 6 Byte |
Ausgabeadressraum | 6 Byte |
Bedarf an Parameterdaten | 20 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 7 Byte |
Zähler: | |
Benennung Eingang | Zähleingang |
Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 1 |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Anzahl der Eingänge | 1 (Source) |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Eingangsfrequenz | max. 150 kHz |
Eingangsstrom | typ. 2,3 mA |
Auflösung | 32 Bit |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
Beschreibung des Ausgangs | Push-Pull-Ausgang (schaltet bei 0-Pegel gegen GND) |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Anzahl der Ausgänge | 1 (OUT) |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz; elektronisch |
Überspannungsschutz; Suppressordiode | |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Axioline Smart Elements |
Bauform | modular |
Einbaulage | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,75 W |
Potenziale: Logikversorgung der Smart Elements (USE) | |
Versorgungsspannung | über Card-Edge-Steckverbinder |
Potenziale: Peripherieversorgung (UP) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Card-Edge-Steckverbinder) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 700 mA |
typ. 620 mA | |
Stromaufnahme | min. 20 mA (ohne angeschlossene Peripherie) |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
Verpolschutz; Verpolschutzdiode | |
Versorgung: | |
Benennung | Sensor-/Aktorversorgung US |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: Versorgung Logik / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Versorgung Logik / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Peripherie |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline Smart Elements". |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Abisolierlänge | 8 mm |
Peripherie | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline Smart Elements". |
Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Steckmontage (Smart Element-Steckplatz) |
Einbaulage | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
Artikelnummer | 1088131 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRIB63 |
GTIN | 4055626887722 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 35,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 34,6 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242605 |
ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 468fdef8-cfcd-458e-a095-dae07f558968 |
Kompatible Produkte
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marker für Klemmen 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marker für Klemmen 0830756
Ihre Vorteile
32-Bit-Zähler (auf- und abwärts)
Maximale Eingangsfrequenz: 150 kHz
Ansteuerung eines Ausgangs in Abhängigkeit von einem Vergleichswert
Steuerung der Zählung über ein Hardware- oder Software-Gate
Einmalige oder periodische Zählung
Geschützte 24-V-Sensor-/Aktorversorgung
Gespeichertes Gerätetypenschild
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg