Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FOC-FR19:1U-17S4-LCD2-OM1 - Patch-Panel
1087135

Vorkonfektionierte 19"-LWL-Verteilerbox (1 HE),M17 MPO-Baureihe, für den Anschluss einer M17 MPO-Steckerbaugruppe.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vorgefertigter LWL-Steckerverbinderaufbau, kein Schweißen am Einbauort nötig, Plug-and-Play
Standardgehäuse (1 HE), Steckdose und Adapter, ermöglicht LWL-Anschlüsse mit hoher Dichte
Weitere modulare Gehäuse (1 HE) sind für flexible Konfiguration erhältlich