FOC-17S4-LCD2-GF01/0,6
-
Verbindungskabel
1087118
M17-Baureihe mit vorkonfektionierter LWL-Buchsenbaugruppe: 4-polige M17-Buchse, LC-Duplex am anderen Ende, 0,6 m lang, Glasfaser Multimode G62.5/125 µm OM1, Schutzart IP67 nach dem Einsetzen, feste Installation für Verwendung im Innenbereich
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vorgefertigter LWL-Steckerverbinderaufbau, kein Fusionsspleißen am Einbauort nötig, Plug-and-Play
Für Direktmontage mit LC- und ST-Steckverbinder erhältlich