Die Software EV Charging Suite bildet die Schnittstelle zwischen Fahrer, Ladepark- und Netzbetreiber sowie Abrechnungsanbieter. Das integrierte Lastmanagement gewährleistet die optimale Aufteilung der vertraglich zur Verfügung stehenden Anschlussleistung auf die Ladepunkte. Dies vermeidet Ausfälle durch Lastüberschreitungen. Außerdem unterstützt die Software eine komfortable Verwaltung der Ladepunkte und Nutzer, verschiedene Autorisierungsmethoden sowie eine verbrauchsgerechte Abrechnung über den Backend-Anbieter.
EV-CC-S-SUITE-UPG30-50
-
Lizenz für Ladeparkmanagement-Software
1086889
CHARX manage, Software-Lizenzupgrade zum Betrieb der EV Charging Suite, Lokales Lastmanagement, Nutzerauthorisierung und Ankopplung an Backendsysteme für Ladeparkplätze, Last- und Lademanagement, unterstützte Backendprotokolle: OCPP, unterstützte Ladesteuerungen: AC-Ladesteuerung EVCC Advanced (Artikelnr. 2902802)
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Ihre Vorteile
Intelligentes Lastmanagement sorgt für optimale Verteilung der Anschlussleistung und vermeidet Lastüberschreitungen
Einfache Inbetriebnahme, Konfiguration und Überwachung Ihres Ladeparks per Weboberfläche
Zukunftssicher und skalierbar durch einfaches Hinzufügen und Verwalten von Ladepunkten
Zuverlässiges Loggen aller Ladevorgänge zur Echtzeitvisualisierung und präzisen Abrechnung über OCPP
Komfortable Anbindung an übergeordnete Gebäude- und Energiemanagementsysteme