FL SWITCH 1104N-SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1085173
Schmaler Ethernet Switch, vier RJ45-Ports, ein SFP-Port, mit 10/100/1000 MBit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
Produktdetails
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 117 mm |
Tiefe | 84 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Material Gehäuse | Polycarbonat faserverstärkt |
Montageart | Tragschienenmontage |
Ethernet (RJ45) | |
Anzahl Schnittstellen | 4 |
Anschlussart | RJ45 |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
Anzahl der Kanäle | 4 (RJ45-Ports) |
Ethernet (SFP) | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | SFP |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100/1000 MBit/s (vollduplex) |
Übertragungsphysik | Abhängig vom SFP-Modul |
Übertragungslänge | bis zu 40 km (je nach verwendeter Faser/SFP-Modul) |
Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
Anzahl der Kanäle | 1 (SFP-Port) |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilie | Unmanaged Switch 1000 |
MTTF | 77,4 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
949,7 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) | |
828,9 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch |
Autonegotiation | |
Store-and-Forward-Switching-Mode | |
Switch-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch |
Autonegotiation | |
Store-and-Forward-Switching-Mode | |
PROFINET-Conformance-Klasse | Conformance-Class A |
MAC-Adresstabelle | 4k |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US, Link und Activity pro Port |
Weitere Funktionen | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
Jumboframes (Max. 9216 Byte) | |
Priorisierung nach Quality-of-Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
Gigabit Ethernet 1000Base-T (IEEE 802.3ab) | |
10Base-T (IEEE 802.3) | |
Security-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch |
Autonegotiation | |
Store-and-Forward-Switching-Mode |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3,762 W (bei 24 V DC) |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC |
Versorgungsspannung (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 32 V DC |
18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
Stromaufnahme maximal | 418 mA (bei 9 V DC) |
Stromaufnahme typisch | 48 mA (bei 24 V DC) |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Leistungsversorgung |
steckbar | ja |
Leistungsversorgung | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Abisolierlänge | 10 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP30 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | 2000 m (maximal) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schock (Betrieb) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Luftdruck (Betrieb) | 79 kPa ... 108 kPa bis 2000 m üNN (ohne Derating) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 79 kPa ... 108 kPa bis 2000 m üNN (ohne Derating) |
Konformität/Zulassungen | |
UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201, UL 62368-1 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
FCC | Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2019 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN_61000-6-4:2019 |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch |
Autonegotiation | |
Store-and-Forward-Switching-Mode |
Statusanzeige | LEDs: US, Link und Activity pro Port |
Artikelnummer | 1085173 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN116 |
GTIN | 4055626834665 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 219,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 136 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 4180edc0-62a9-4704-8396-6a75f05f5d53 |
Kompatible Produkte
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Leiterplattenstecker 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Leiterplattenstecker 1998263
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montageplatte 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Montageplatte 1085488
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-Element 2832865
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FL SFP FX - Medienmodul 2891081
-
FL SFP FX SM - Medienmodul 2891082
-
FL SFP SX - Medienmodul 2891754
-
FL SFP SX2 - Medienmodul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Medienmodul 1025401
-
FL SFP LX - Medienmodul 2891767
-
FL SFP LH - Medienmodul 2989912
-
FL SFP WDM10-SET - Medienmodul 2702442
-
FL SFP GT - Medienmodul 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Leitung 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - LWL-Leitung 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115617
Ihre Vorteile
Unterstützung von Jumbo Frames (Framegröße bis zu 9216 Bytes/Frame)
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100/1000 MBit/s
QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
PROFINET PTCP-Filter für zuverlässige Kommunikation in PROFINET-Netzwerken
Verbesserte Priorisierung des Datenverkehrs für Automatisierungsprotokolle
Energy Efficient Ethernet gemäß IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A für Echtzeitdatenaustausch, Alarme und Diagnose
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg