RC-22S2000/VPE 500
-
Crimpkontakt
1084925
Crimpkontakt, Buchse, gerollt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,22 mm2 ... 0,56 mm2, Material Kontakt: Cu-Legierung , Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung
Variabler Fertigungsanlauf durch Voll- oder Halbautomatisierung