Tragschienen-Spleißbox der FDX 20 Serie, bestückt mit 6x LC-Duplex-Kupplung, komplett spleißfertig bestückt mit vormontierten 900 µm Pigtails (OS2) und Spleißhalter (für separat erhältlichen Schrumpf- und Crimpspleißschutz) auf einer patentierten Spleißablage aus pulverbeschichteten Stahlblech. Kabelzuführung durch Verschraubung wahlweise von oben und unten möglich. Gehäuse (2-teilig) vorbereitet für Tragschienenmontage durch rückseitigen Adapter (dieser kann auch seitlich montiert werden).
Lieferumfang:
Tragschienengehäuse mit integrierter Spleißablage (montiert), bestückt mit 6x LC-Duplex-Kupplung, 12x Pigtail (OS2), 1x Spleißhalter, 1x Kabelverschraubung (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9
-
Spleißbox
1083665
Spleißbox, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau, Ethernet
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Bestellhinweis: | Zusätzlich müssen Schrumpfspleißschutz (Art.-Nr.: 1019676) oder Crimpspleißschutz (Art.-Nr.: 1019678) separat bestellt werden. |
Produkttyp | Netzwerk-Verteilerbox |
Serie | FDX 20 series |
Bauform | Tragschienenmodul |
Sensorart | Ethernet |
Steckgesicht | LC-Duplex |
Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
Anzahl der Leitungen | 12 |
Anzahl der Modulplätze | 6 |
Anzahl der Steckplätze | 12 |
Art der Verschraubung | M20 x 1,5 |
Schutzdeckel | ja |
Kabelabgang | oben und unten |
Dämpfung | ≤ 0,3 dB |
Übertragungsmedium | LWL |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Spleißen |
Breite | 40 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 115 mm |
Gehäuse | |
Gehäusebreite | 40 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Durchmesser Ferrule | 1,25 mm |
Farbe | grau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Ferrule | Zirkonia-Keramik |
Material Gehäuse | Metall |
Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, grau |
Leitungstyp | Glasfaser Singlemode |
Leitungsart | 900 µm |
Leitungsaufbau | semilose Kompaktader (STB) |
Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 12 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 12 mm |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 900 µm |
Einzeladern, Durchmesser | 900 µm (250/900 µm) |
Einzelader, Farbe | Belegung farbkodiert gemäß IEC 60794-2 |
Halogenfreiheit | ja |
Ölbeständigkeit | nein |
Flammwidrigkeit | ja |
LWL-Leitung | |
Anzahl der Fasern | 12 |
Faser | GOF |
Faserart | Glasfaser Singlemode, biegeunempfindlich G.657 A2 |
Dämpfung | ≤ 0,3 dB (bei 1310 nm / 1550 nm) |
Rückflussdämpfung | ≥ 50 dB (bei 1310 nm / 1550 nm) |
Übertragungsmedium | LWL |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | M20 x 1,5 |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Kleinster Biegeradius | 30 mm |
Dämpfung | ≤ 0,3 dB |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nach IEC 60529) |
IP20 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | 0 °C ... 50 °C |
Beständigkeit gegen UV-Strahlung | ja |
Ölbeständigkeit | nein |
Flammwidrigkeit | ja |
Ölbeständigkeit | nein |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Flexibles Umstecken des Tragschienenadapters möglich |
Artikelnummer | 1083665 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNGAA |
GTIN | 4055626819518 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 668,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 608,851 g |
Zolltarifnummer | 85367000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FOC-LC:AA-LC:AA-OS2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115630
-
FOC-LC:AA-LC:AA-OS2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115640
-
FOC-LC:AA-LC:AA-OS2:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1115631
-
FOC-LC:AA-LC:AA-OS2:D01/3 - LWL-Patch-Kabel 1115632
-
FOC-LC:AA-SC:AA-OS2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115613
-
FOC-LC:AA-SC:AA-OS2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115612
-
FOC-LC:AA-SC:AA-OS2:D01/3 - LWL-Patch-Kabel 1115611
-
FOC-LC:AA-SC:AA-OS2:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1115610
-
FOC-OE-OE-GL-U-OS2-12/... - LWL-Kabel 1286219
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - LWL-Zubehör 1407032
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - LWL-Zubehör 1407000
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Verschlussschraube 1424519
-
WP-CN PA M20 - Gegenmutter 3241134
-
SF-PH 1-80 - Schraubendreher 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Schraubendreher 1212552
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - Tragschienenadapter 1041740
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411125
-
TML (104X10)R - Kennzeichnungsstreifen 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Kennzeichnungsstreifen 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Sicherheitsetikett mit Spezialkleber 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Etikett für raue Oberflächen 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Warnschild 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Gerätemarker 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Kabelmarker 0803386
Ihre Vorteile
Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Design
Flexible Tragschienenmontage in sechs Positionierungsrichtungen möglich
Industrietauglich
Reduzierte Montagezeit durch plug and play
Polbelegung gerade in Line in einem Link
Langfristig sichere Datenverbindung durch umfangreich getestete Komponenten
Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
Übertragungsrate bis 1000 MBit/s
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg