HC-STA-B24-SHWSC-2SSM40-ELC-AL
-
Gehäuse
1082597
Sockelgehäuse B24, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PC, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M40, Höhe: 84,7 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard
Produktdetails
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
Gehäuseart | Sockelgehäuse |
Anwendung | Standard |
Bauform | B24 |
Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
Art der Verschraubung | 2x M40 |
Schutzdeckel | ja |
Kabelabgang | seitlich |
Pg-Verschraubung | ohne |
Maßzeichnung |
|
Breite | 57 mm |
Höhe | 84,7 mm |
Länge | 144 mm |
Bohrlochdurchmesser | 5,5 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Verriegelung) |
V0 (Schutzdeckel) | |
Material Dichtung | NBR, leitfähig |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
Material Schutzdeckel | PC |
Material Verriegelungsbügel | PA |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | 2x M40 |
Verriegelungstyp | Bügel |
Anzugsdrehmoment | 2 Nm ... 3 Nm (für M5-Befestigungsschrauben des Sockelgehäuses) |
Montagehinweis | Eine Öffnung ist mit einem Kunststoffblindstopfen verschlossen und kann mit einem Schraubendreher geöffnet werden. |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 (mit geschlossenem Schutzdeckel) |
IP67 (im gesteckten Zustand) | |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1082597 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7APB |
GTIN | 4055626816333 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 427,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 442,8 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411167
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411192
-
HC-B24-SP-CBK - Profildichtung 1411482
-
HC-STA-B24-SL-PLBK - Gehäusebügel 1412885
-
HC-B24-BC-HI-PLBK - Schutzdeckel 1407695
-
HC-STA-B24-DC-PL - Schutzdeckel 1421103
-
WP-G HF IP66 M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240901
-
WP-G HF IP69K M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240887
-
WP-GA HF IP66 M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240929
-
WP-GA HF IP69K M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240915
-
WP-GR HF IP66 M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240957
-
WP-GR HF IP69K M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240943
-
WP-G PP HF M40 - Schutzschlauchverschraubung 3241001
-
WP-GT PP HF M40 - Schutzschlauchverschraubung 3241015
-
WP-G BRASS IP40 M40 - Schutzschlauchverschraubung 3241050
-
WP-GT BRASS M40 - Schutzschlauchverschraubung 3241036
-
WP-G BRASS IP65 M40 - Schutzschlauchverschraubung 3241064
Ihre Vorteile
Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg