Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-STA-B10-SHWSC-2SSM40-ELC-AL - Gehäuse
1082585

Sockelgehäuse B10, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PC, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M40, Höhe: 74,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen