PSR-MC45-3NO-1DO-24DC-SP
-
Sicherheitsrelais
1082029
Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatischer oder manueller, überwachter Start, 3 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Push-in-Klemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRmini |
Anwendung | Not-Halt |
Schutztür | |
Transponder | |
Lichtgitter | |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Ansprechzeit typisch | < 100 ms (automatischer Start) |
< 100 ms (manueller, überwachter Start) | |
Typ. Anzugszeit bei Us | < 100 ms (bei Ansteuerung über A1) |
Rückfallzeit typisch | < 20 ms (bei Anforderung über die Sensorkreise) |
< 20 ms (bei Ansteuerung über A1; eine applikative Absteuerung über A1/A2 ist nicht zulässig) | |
Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
Wiederbereitschaftszeit | 500 ms (nach Anforderung der Sicherheitsfunktion) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 17,21 W (bei UB = 30 V , IL² = 72 A²) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden |
Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehäuse | |
Versorgung | |
Benennung | A1/A2 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +25 % (extern absichern) |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 75 mA |
Leistungsaufnahme an US | typ. 1,8 W |
Einschaltstrom | typ. 2,2 A (Δt = 300 µs bei Us) |
Filterzeit | 1 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz |
Suppressordiode 33 V |
Digital: Sensorkreis (S10, S12, S22) | |
Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
NPN (S10, S12), PNP (S22) | |
Anzahl der Eingänge | 3 |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V ... 5 V (S10, S12) |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 19,2 V ... 30 V |
Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
Einschaltstrom | < 5 mA (typ. bei US an S10/S12, Δt = 500 µs) |
> -5 mA (typ. bei US an S22, Δt = 500 µs) | |
Filterzeit | max. 3 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
> 1 s (Testpulsrate Low-Testpulse) | |
Bei Testpulsbreite < 1 ms: Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
max. 1 ms (Testpulsbreite, High-Testpulse) | |
> 100 ms (Testpulsrate, High-Testpulse) | |
Sofern Testpulse nicht sicherheitsrelevant sind, sollten diese ausgeschaltet werden. | |
Gleichzeitigkeit | ∞ |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode 38,6 V |
Stromaufnahme | < 4 mA (typ. bei US an S10/S12) |
> -15 mA (typ. bei US an S22/0 V) | |
Digital: Startkreis (S34, S35) | |
Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
NPN | |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Einschaltstrom | < 10 mA (typ. bei US, Δt = 500 µs) |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode 38,6 V |
Stromaufnahme | 2,5 mA (typ. bei US an S34) |
1 mA (typ. bei US an S35) |
Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24, 33/34) | |
Beschreibung des Ausgangs | jeweils 2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 3 |
Kontaktausführung | 3 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC (Lastkurve beachten) | |
Schaltleistung | min. 50 mW |
Einschaltstrom | min. 10 mA AC/DC |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | 0,5 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
Melden: M1 | |
Beschreibung des Ausgangs | PNP |
nicht sicherheitsgerichtet | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Spannung | ca. 23 V DC (Us - 1 V) |
Strom | max. 100 mA |
Einschaltstrom maximal | 1 A (Δt = 5 ms bei Us) |
Schaltfrequenz | 0,5 Hz (ohmsch) |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode 33 V |
Kurzschlussschutz | ja |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Statusanzeige | 2 x LED (grün) |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 117,4 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 8760 Schaltspiele/Jahr oder 5 A AC15; 2190 Schaltspiele/Jahr) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g für Δt = 11 ms (Dauerschock: 10g für Δt = 16 ms) |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 1082029 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA181 |
GTIN | 4055626811956 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 224,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 180,24 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 0685bee8-2dff-4e54-b931-1ce03eb289a5 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
1- und 2-kanalige Ansteuerung
3 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät
Querschlusserkennung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg