Axioline Smart Elements können Sie in Systeme mit Smart Element-Interface integrieren. Dieses Smart Element ist ein sicheres Eingangsmodul für die Anwendung in einem PROFIsafe-System.
AXL SE PSDI8/3
-
Sicherheitsmodul
1079241
Axioline Smart Elements, Digitaleingabemodul, Funktionale Sicherheit, PROFIsafe, ausschließlich zum Anschluss an Phoenix Contact- oder Siemens-Steuerung, Sichere digitale Eingänge: 4 (2-kanalige Belegung), 8 (1-kanalige Belegung), 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP20
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
DNV
Zulassungs-ID: TAA00003B0RINA
Zulassungs-ID: ELE263623XGABS
Zulassungs-ID: 24-2510075-PDAcULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Functional Safety
Zulassungs-ID: 968/EZ 650.04/20PROFIsafe
Zulassungs-ID: Z20276Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis SIL 3 nach EN 61508
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
8 sichere Eingänge bei 1-kanaliger Belegung
4 sichere Eingänge bei 2-kanaliger Belegung