Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Kontakteinsatz
1077120

Kontakteinsatz, Polzahl: RJ45, Baugröße: D7, Ausführung : RJ45, Stift, 50 V, 1 A, Anwendung: Daten, Adapter für Patch-Kabel

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373