HC-Q-I-RJ45-08-M - Kontakteinsatz
1077117

Kontakteinsatz, Polzahl: RJ45, Baugröße: D7, Ausführung : RJ45, Stift, 50 V, 1 A, Anwendung: Daten, mit RJ45-Kontakteinsatz

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373