Die Traverse kann Sensoren vom Typ SOL-ES mit geeigneten Sensorhalterungen aufnehmen. Im Lieferumfang der Traverse ist eine Masthalterung enthalten. Für die Masthalterung wird ein Montagemast benötigt. Der Montagemast ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat über die Lambrecht Meteo GmbH oder einem anderen Hersteller bezogen werden. Die geeigneten Sensorhalterungen für die Montage der Sensoren sind unter Zubehör aufgeführt.
SOL-ES-TRA-750
-
Halterung
1074980
Traverse mit Masthalter der Lambrecht Meteo GmbH, Länge: 750 mm, bestehend aus eloxiertem Aluminium und Edelstahlkomponenten. Geeignet für die Aufnahme von Wettersensoren der Serie SOL-ES.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schnelle und einfache Installation der Wettersensoren am Montagemast
Hochwertige, robuste Materialien
Flexibler Einsatz dank modularem Aufbau