Alle "Solarline Environment Sensors" (SOL-ES) werden per Plug-and-Play mit der Phoenix Contact Wetterstation (siehe Zubehör) eingesetzt. Sie sind insbesondere für die Wetterdatenerfassung in Photovoltaikanlagen geeignet.
Zugehöriges Montagematerial ist als Zubehör erhältlich.
SOL-ES-PRO-THP
-
Sensor
1074977
Temperatur-, Luftfeuchte- und Luftdrucksensor der Lambrecht Meteo GmbH, inklusive Halterung. Der Messwert steht per Modbus/RTU (RS-485) zur Verfügung.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Inklusive Sensor-Schützhütte
Entspricht IEC 61724-1, Klasse A (höchste Genauigkeit)
Auto-Konfigurationsregister für eine Plug-and-Play Inbetriebnahme
Einsatz in allen Klimazonen