Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ICS20-F22S-9005 - Anschlussblende
1072523

Tragschienengehäuse, ICS-Filler, geschlossen, Breite: 20 mm, Höhe: 7,25 mm, Tiefe: 22,4 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Flexible Einsetzbarkeit dank Baukastensystem und einzigartiger Modularität in der Anschlusstechnik
Standardisierte Anschlüsse wie RJ45, USB, D-SUB und Antennenbuchsen als integrierbare Komponenten
Optimale Raumausnutzung sowie Anpassbarkeit von Design, Farben und Bedruckung
Individuelle Bearbeitung für beliebige kundenspezifische Anschlusstechnik
Einfache und schnelle Einschubmontage bestückter Leiterplatten dank stabiler Führungsschienen