Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TVFKC 1,5/ 3-STGY35CP12BD3.6SO - Leiterplattenstecker
1072017

Leiterplatten-TWIN-Stecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: TVFKC 1,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit