CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Crimpzange
1064998

Crimpzange, für COMBICON-Crimpverbinder Querschnitt: 0,14 ... 0,75 mm2. Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, frontale Einführung, B-Crimp, inkl. 2 Positionierhilfen

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Female Crimpkontakt PTCM-MP-P...
Female Crimpkontakt MCC 0,5-MP...
Präzise gefertigte Gesenke bieten eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Kontaktverarbeitung
Parallele Bewegungsabläufe der Gesenke für symmetrische und optimale Crimpergebnisse
Male Crimpkontakt PTCM-MP-PI...
Hohe Crimpkraft bei geringer Handkraft
Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte