Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NC4-DEMO - Gebäudemanagementsystem
1061902

Emalytics Controller-Demo-Lizenz für Test- und Engineering-Zwecke mit unbegrenzter Funktionalität und einer Laufzeit von 12 Monaten, die jährlich erneuert wird.
Diese Lizenz ist nicht für den Einsatz in Produktivsystemen zugelassen. Lizenzen für den Einsatz in Produktivsystemen sind separat erhältlich.
Wichtig: Durch das Nutzen der Demo-Lizenz wird der verwendete Controller langfristig an diese Demo-Lizenz gebunden. Ein Produktivbetrieb ist mit einem für Demo-Zwecke lizenzierten Controller dann nicht mehr möglich. Wir empfehlen daher einen festen Controller für interne Testzwecke zu verwenden.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte