VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40055535Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 24 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19870326Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Schraubanschluss | 125 V | 10 A | 30 - 12 | |
2 Leiter mit gleichem Querschnitt | 125 V | 10 A | 16 | |
D | ||||
Schraubanschluss | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
2 Leiter mit gleichem Querschnitt | 300 V | 10 A | 16 |