ME MAX 12,5 PLATE WH
-
Einlegeblende
1050810
Tragschienengehäuse, Einlegeblende, Breite: 9,2 mm, Höhe: 73,6 mm, Tiefe: 1 mm, Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)
Produktdetails
Ihre Vorteile
Einfache, werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit