Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - LWL-Kupplung
1041800

LWL-Kupplung, Bauform: SC, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Hohe Zuverlässigkeit durch umfangreiche Qualitätssicherungsmaßnahmen
Optimierte Präzision (Stabilität) durch Einsatz von Keramikhülsen
Zukunftsicher dank RoHS 2 Konformität
Abgestimmte Kompatibilität zu den Tragschienenadaptern
Spezialwerkzeuglose Montage
Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage