Memory Plug, Konfigurationsspeicher, wechselbar
FL MEM PLUG 2
-
Konfigurationsspeicher
1032962
Wechselbarer Konfigurationsspeicher der Geräteeinstellungen für einfachen Gerätetausch und Inbetriebnahme
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Speichermedium |
Grundfunktionalität | Konfigurationsspeicher (steckbar) |
Speicherart | FLASH-EPROM 1024 kByte |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Konfigurationsspeicher (steckbar) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | max. 0,05 W |
Versorgung | |
Anschluss Versorgung | aus FL MGUARD GT/GT (VPN) |
Breite | 16 mm |
Höhe | 49 mm |
Farbe | grün |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C (keine Betauung) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
IEC 61000-4-8 (Störfestigkeit gegenüber Magnetfelder) Kriterium A | |
EN 55022 (Störaussendung) Kriterium A | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3/-4 |
Artikelnummer | 1032962 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN1ZM |
GTIN | 4055626536484 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 18 g |
Zolltarifnummer | 84717098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242212 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000192 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32101600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 02fa7dae-fb3e-4e74-9402-668d9e183739 |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg