DNV
Zulassungs-ID: TAE00002TT-05| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-63087| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 32 A | - 4 | ||
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BE.B.03378VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40047798EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 32 A | 24 - 10 | ||