Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-DSI-MSD-4CON-M16-L180 PP - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1027680

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Stift, gerade, M12-Push-Pull-Außenverriegelung, D-Kodierung, Wellenlöten, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Etablierter M12-Standard für die sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung
Einfache und schnelle Verkabelung von Geräten und Anlagen in schwer zugänglichen Bereichen
Herstellerübergreifendes M12-Push-Pull-Verriegelungssystem für höchste Verfügbarkeit
Zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung