Tragschienen-Spleißbox der FDX 20 Serie, bestückt mit 6x LC-Quad-Kupplung, komplett spleißfertig bestückt mit vormontierten 900 µm Pigtails (OM2) und Spleißhalter für separat erhältlichen Schrumpf- und Crimpspleißschutz, auf einer patentierten Spleißablage aus pulverbeschichteten Stahlblech. Kabelzuführung durch Verschraubung wahlweise von oben und unten möglich. Gehäuse 2-teilig, vorbereitet für Tragschienenmontage durch rückseitigen Adapter. Der Adapter kann auch seitlich montiert werden.
Lieferumfang:
Tragschienengehäuse mit integrierter Spleißablage (montiert), bestückt mit 6x LC-Quad-Kupplung, 24x Pigtail (OM2), 2x Spleißhalter, 1x Kabelverschraubung (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9
-
Spleißbox
1019709
Spleißbox, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau, Ethernet
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E335024-20250729Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Design
Flexible Tragschienenmontage in sechs Positionierungsrichtungen möglich
Industrietauglich
Langfristig sichere Datenverbindung durch umfangreich getestete Komponenten
Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
Optimal dimensionierte und patentierte Pigtail-Ablage für komfortables Spleißen und kompakte Biegeradien.
Hervorragend geeignet zum Fusionsspleißen
Für den einfachen Feldanschluss