Crimpspleißschutz in Blisterverpackung
FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT
-
Crimpspleißschutz
1019678
Crimpspleißschutz, Bauform: gerade, Schutzart: IP20, Anschlussart: Crimpanschluss, Kabelabgang: oben und unten, Farbe: metallisch blank
Produktdetails
Bestellhinweis: | Spleißschutz für FDX 20 Spleißboxen |
Montagehinweis | Verarbeitung mit handelsüblichen Pressen |
Produkttyp | Netzwerk-Verteilerbox |
Gehäuseart | Lichtwellenleiter |
Kabelabgang | oben und unten |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Höhe | 3 mm |
Tiefe | 1,2 mm |
Länge | 30 mm |
Farbe | metallisch blank |
Material | Metall |
Leitungstyp | Glasfaser |
Leitungsaußendurchmesser | 250 µm (inkl. Primärcoating) |
LWL-Leitung | |
Übertragungsmedium | LWL |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
IP20 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (nach DIN EN 61300-2) |
Montageart | Crimpspleißschutz |
Montagehinweis | Crimpspleißschutz wird in Spleißhalter eingeklickt |
Artikelnummer | 1019678 |
Verpackungseinheit | 12 Stück |
Mindestbestellmenge | 12 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNGAZ |
GTIN | 4055626701189 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,529 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,19 g |
Zolltarifnummer | 85367000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170192 |
ECLASS-15.0 | 19170192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003626 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121650 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9 - Spleißbox 1019712
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Spleißbox 1019711
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Verteiler 1019710
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9 - Spleißbox 1019709
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM4-PT9 - Spleißbox 1019708
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Spleißbox 1019707
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Verteiler 1019705
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 - Spleißbox 1019700
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM4-PT9 - Spleißbox 1019698
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Spleißbox 1019692
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-MM - Verteiler 1019686
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM1-PT9 - Spleißbox 1019684
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 - Spleißbox 1019683
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Spleißbox 1019682
-
FOC-FDX20-PP-STD6-MM - Verteiler 1019681
-
FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9 - Spleißbox 1019680
Ihre Vorteile
Keine Dämpfungseinflüsse auf den Fusionsspleiß
Mechanischer Schutz von Fusionsspleißen
Telekomzulassung gemäß TS 0338/96
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg