PSR-MC31-2SDO-1DO-24DC-SC
-
Sicherheitsschaltgerät
1015520
Sicherheitsschaltgerät für Trittmatten, Schaltleisten, Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1-/2-kanaliger Betrieb, automatischer oder manueller Start, 2 sichere HL-Ausgänge, 1 Meldeausgang, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRmini |
Anwendung | Not-Halt |
Schutztür | |
Trittmatten | |
Lichtgitter | |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II (EN 50178) |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Ansprechzeit typisch | < 200 ms (automatischer Start) |
< 175 ms (manueller, überwachter Start) | |
Typ. Anzugszeit bei Us | < 200 ms (bei Ansteuerung A1 bei Us) |
Reaktionszeit | < 10 ms (Wenn Sie mehrere Geräte in Reihe schalten, berücksichtigen Sie eine Verlängerung der Reaktionszeit.) |
Wiederanlaufzeit | < 250 ms (Boot-Zeit) |
Wiederbereitschaftszeit | 250 ms (nach Anforderung der Sicherheitsfunktion) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3,1 W (UB = 30 V , IL1 = IL2 = 2,4 A) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V AC |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
Versorgung | |
Benennung | A1/A2 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +25 % (extern absichern) |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 54 mA (keine Last) |
Leistungsaufnahme an US | typ. 1,3 W |
Einschaltstrom | < 5 A (Δt = 200 µs bei Us) |
Filterzeit | 1 ms (Für die Logik. An A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us ) |
Schutzbeschaltung | Parallelverpolschutz; Suppressordiode (Extern absichern, siehe Sicherheitshinweise. Sicherungstyp: 5 A FF) |
Digital: Sensorkreis (S10, S12, S22) | |
Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
IEC 61131-2 Typ 3 (S10, S12) PNP (S22) | |
Anzahl der Eingänge | 3 |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
S22 offen | |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC (S10, S12) |
0 V ... 0 V (S22) | |
Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
Einschaltstrom | < 10 mA (typ. bei US an S10/S12, Δt = 500 µs) |
> -5 mA (typ. bei US an S22, Δt = 500 µs) | |
Filterzeit | max. 1,5 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
Gilt nicht für S22 | |
Deaktivieren Sie Einschaltpulse bei Sicherheitsapplikationen. | |
Gleichzeitigkeit | ∞ |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Stromaufnahme | 4 mA (S10, S12) |
-4 mA (S22) | |
Digital: Startkreis (S34, S35) | |
Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Einschaltstrom | < 10 mA (typ. bei US, Δt < 100 ms) |
Leitungslänge | 100 m |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Stromaufnahme | < 7 mA (typ. bei US an S34) |
< 5 mA (typ. bei US an S35) | |
Digital: Externe Freigabe (S36) | |
Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtet |
IEC 61131-2 Typ 3 | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA |
Einschaltstrom | < 10 mA (Δt = 500 µs) |
Filterzeit | max. 1,5 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Stromaufnahme | 7 mA |
Digital: 14, 24 | |
Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtete digitale Ausgänge |
PNP, IEC 61131-2 Typ 2 | |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Schutzbeschaltung | Freilaufbeschaltung für induktive Lasten |
Ausgangsspannung | ≥ 23 V DC (Us - 1 V) |
Leckstrom | max. 1 mA (im sicheren Zustand) |
Ohmsche Last | min. 12 Ω |
Max. kapazitive Last | max. 10 µF (2,4 A Last) |
max. 4,7 µF (1 A Last) | |
Max. induktive Last | max. 1 H |
Begrenzung induktiver Abschaltspannung | max. 50 V |
Ausgangsstrom | max. 2,4 A |
Einschaltstrom | max. 4,8 A (Δt = 10 ms) |
Laststrom minimal | 2 mA |
Schaltfrequenz | 1 Hz (ohmsch, induktiv, kapazitiv) |
Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | < 5 V DC (im sicheren Zustand) |
Testimpulse | < 1 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
Melden: M1 | |
Beschreibung des Ausgangs | PNP |
nicht sicherheitsgerichtet | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Spannung | ca. 22 V DC (Us - 2 V) |
Strom | max. 100 mA |
Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 1 ms bei Us) |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Kurzschlussschutz | ja |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusanzeige | 3 x LED (grün) |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
Fehleranzeige | 1 x LED (rot) |
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 112,2 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 30g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 1015520 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA181 |
GTIN | 4055626496931 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 142,24 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 108,657 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 79bbe32c-6641-4f8c-bcd0-b46906e25b66 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
Kaskadiereingang
Kompatibel zu vielen Signalgebern
1- oder 2-kanalige Ansteuerung
2 sichere digitale Ausgänge, 1 digitaler Meldeausgang
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg