PML-GHS109 (25X25)
-
Gefahrstoffschild
1014286
Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Umweltschädlich, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 25 mm
Produktdetails
Produkttyp | Warnschild bedruckt |
Anwendungsbereich | Gefahrstoffschilder |
Gefahrstoffkennzeichnung gemäß CLP/GHS-Verordnung | |
Bauform | Raute |
Beschriftung | |
Anzahl der Einzelschilder | 9 |
Bedruckung | Umweltschädlich |
Breite | 25 mm |
Höhe | 25 mm |
Länge | 25 mm |
Durchmesser | 0,00 mm |
Textfeld | |
Textfeldbreite | 25 mm |
Textfeldhöhe | 25 mm |
Farbe | rot/weiß |
Material | Polyester |
Inhaltsstoffe | silikonfrei |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Verfahren | Künstliches Bestrahlen mittels Xenonbogenlampe |
Wischfestigkeit der Aufschriften | |
Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 150 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montageart | kleben |
Artikelnummer | 1014286 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG2624 |
GTIN | 4046356787031 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,864 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,864 g |
Zolltarifnummer | 39199080 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
PML-T101 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Rohrleitungsmarkierer 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Rohrleitungsmarkierer 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Rohrleitungsmarkierer 1014268
Ihre Vorteile
Hohe Klebkraft
Hohe Temperaturbeständigkeit
Gefahrstoffschilder zum Aufkleben, vorbedruckt mit Symbol
Die Marker entsprechen dem internationalen Standard gemäß GHS
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg