Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PML-GHS106 (25X25) - Gefahrstoffschild
1014280

Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Giftig, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 25 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Klebkraft
Hohe Temperaturbeständigkeit
Gefahrstoffschilder zum Aufkleben, vorbedruckt mit Symbol
Die Marker entsprechen dem internationalen Standard gemäß GHS
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet