PML-P101 (D50)
-
Verbotsschild
1014184
Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Rauchen verboten, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm
Produktdetails
Ihre Vorteile
Verbotsschilder zum Aufkleben, vorbedruckt mit Symbol
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Die Verbotsschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010