Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

US-PML-W200 (50X50) - Warnschild
1014132

Warnschild, Karte, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

UniSheet - Warnschilder zum Aufkleben, unbeschriftet
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Die Warnschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010
Hochflexibles, weiches PVC-Etikett das sich gut unebenen Oberflächen anpasst