PATG HF 1/18
-
Ader-Bezeichnungsträger
1014047
Ader-Bezeichnungsträger, transparent/schwarz, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 1,3 ... 2,8 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 18 mm
Produktdetails
Produkttyp | Schildchenträger Kabel |
Breite | 18 mm |
Höhe | 5,7 mm |
Tiefe | 5,7 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 1,3 mm ... 2,8 mm |
Textfeld | |
Textfeldbreite | 18 mm |
Textfeldhöhe | 4 mm |
Farbe | mehrfarbig |
transparent | |
schwarz (RAL 9005) | |
Material | TPU |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Inhaltsstoffe | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |
Leitungsaußendurchmesser | 1,3 mm ... 2,8 mm |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | ISO 4892-2:2013-03 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Verfahren | Künstliches Bestrahlen mittels Xenonbogenlampe |
Temperaturbeständigkeit | |
Prüfspezifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Prüfung bestanden |
Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Kraftstoffe | |
Prüfspezifikation | ISO 175:2010 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 168 h |
Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
Salzwasser (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prüfung bestanden |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
Benzin [CAS No. 64742-49-0] |
Prüfung bestanden |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prüfung bestanden |
IRM 901 | Prüfung bestanden |
IRM 902 | Prüfung bestanden |
IRM 903 | Prüfung bestanden |
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
Prüfspezifikation | DIN 50018:2013-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Klimastufe | AHT 1,0 S |
Zyklen | 2 |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Empfohlene Lagerkonditionen | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | EN 45545-2 |
Montageart | aufschieben |
Artikelnummer | 1014047 |
Verpackungseinheit | 1.000 Stück |
Mindestbestellmenge | 1.000 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG221A |
GTIN | 4046356779340 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,247 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,212 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,005 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
UCT-WMT (18X4) BU - Leitermarker 0801468
-
UCT-WMT (18X4) GN - Leitermarker 0801466
-
UCT-WMT (18X4) OG - Leitermarker 0801465
-
UCT-WMT (18X4) RD - Leitermarker 0801464
-
UCT-WMT (18X4) YE - Leitermarker 0801463
-
UC-WMT (18X4) - Leitermarker 0820293
-
UC-WMT (18X4) BU - Leitermarker 0821072
-
UC-WMT (18X4) GN - Leitermarker 0824082
-
UC-WMT (18X4) OG - Leitermarker 0824079
-
UC-WMT (18X4) RD - Leitermarker 0821085
-
UC-WMT (18X4) YE - Leitermarker 0820303
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Einsteckschild 1169312
-
UCT-WMT (18X4) VT - Leitermarker 0801467
-
UC-WMT (18X4) VT - Kabelmarker 0825362
Ihre Vorteile
Die PATG HF...-Hülse ist ein unverlierbarer Kennzeichnungsträger
Diese Leiterbezeichnungssysteme bestehen aus Kennzeichnungsträgern und Einsteckschildern
Umfangreiche Zulassungen gewährleisten den internationalen Einsatz
Der Einsatz von hochwertigen Kunststoffen ermöglicht höchste Anforderungen der Bahnindustrie und Automobilindustrie
Die Markierung erfolgt mit den passenden Einsteckschildern UCT-WMT... und UC-WMT...
Aufgrund der Kunststoffeigenschaften der PATG HF... ist eine hochqualitative Fluid Bedruckung der UC-WMT... mit dem BLUEMARK... erforderlich
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg