Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PAB-SK 30 - Schildchenträger
1013290

Schildchenträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 30 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Starke Haftung und bestmöglicher Halt auf geräteüblichen Oberflächen
Selbstklebende Schildchenträger für die Geräte- und Bauteilekennzeichnung
Bestückt werden diese Trägermaterialien z. B. mit UC-WMT ... und EMT ...